StarTech.com

1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Productcode: USBFAB_6

  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 62 g [2.2 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Beige
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 67 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certificaties

Verwante producten

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
7 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires