StarTech.com

6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB6T

  • USB 2.0 Compatible
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 59 g [2.1 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Transparant
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 64 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certificaties