StarTech.com

6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USB2HAB6T

  • Transparent colour blends into any environment
  • High-speed data transfer up to 480 Mbits/sec
  • Hot Pluggable; allows swapping of live devices
Bekijk meer
  • Compatible with any PC and Mac, or USB device
  • USB 2.0 is backward compatible with USB 1.1
  • Supports up to 127 daisy-chained devices
  • Twisted-pair wires plus a foil and braid shield reduces interference and minimizes cross-talk for consistent high-speed and error-free data transfer
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Transparant
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 71 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Certificaties

Verwante producten

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW