StarTech.com

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

Productcode: USB2TYPEH

  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Connector DC voeding (type H, buiten 3,4 binnen 1,3) Mannelijk
Voeding
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90cm USB naar 5V DC Plug Type H Voedingskabel

Certificaties

Verwante producten

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm
USB2TYPEM
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Korte, compacte, betaalbare mini-USB-kabel, perfect voor het opladen en synchroniseren van Blackberries, mobiele telefoons en camera's

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort Type-A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 91 cm
USB2TYPEH
USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW