Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M
Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op uw computer, voor installatie in nauwe ruimtes
Productcode: USB2HAB2RA3
- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB ‘B’ mannelijke connector
- Aangegoten 90° (rechtshoekige) connectors met trekontlasting
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De 91 cm lange USB2HAB2RA3 USB A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke connector en een rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor de hoogwaardige aansluiting op USB 2.0 randapparaten zoals USB-printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.
Door de rechthoekige USB-connectors ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak, zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort of het randapparaat niet meer nodig is.
Deze USB 2.0 A-B-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1611484 | |
Tech Data - Netherlands | 4428698 | |
UPC Code | 065030839747 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Kabelafscherming | Folie afgeschermd getwist paar | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB B (4-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28 AWG | |
Gewicht product | 42 g [1.5 oz] | |
Kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.9 m [3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 45 g [1.6 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Rechtshoekige USB A-naar-B-kabel |
Verwante producten
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M
Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B
Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes
1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B
Laad of synchroniseer micro B USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB2HAB2RA3_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.