StarTech.com

91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB_3

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Beige
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 8.4 mm [0.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Certificaties