StarTech.com

25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 25 meter

Productcode: USB2AAEXT25M

  • Gevoed via de USB-poort
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
Bekijk meer
  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
108,99 € EUR exc BTW
131,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit twee USB2AAEXT25M-apparaten op elkaar aan voor een nog grotere afstand
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.5 mm [0.6 in]
Gewicht product 995 g [35.1 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 25 m [82 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 25 m [82 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 22.7 cm [8.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT10M
10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 10 meter

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter

71,99 € exc BTW
87,11 € inc BTW
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT20M
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter

149,99 € exc BTW
181,49 € inc BTW

Accessoires