Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 5 meter
Productcode: USB2AAEXT5M
- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USB2AAEXT5M 5 m lange actieve USB 2.0-verlengkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één USB-A vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 5 meter.
Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de beperkte afstanden van standaard USB-kabels tot het verleden behoren. Daarnaast kunt u 4 kabels via een daisy chain aansluiten voor een totale USB-verlenging van max. 20 meter.
Indien nodig, kan de kabel vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de universele wisselstroomadapter die bij de kabel werd geleverd – daardoor kunt u apparaten met USB-busvoeding gebruiken waarvoor misschien extra vermogen nodig is.
De USB2AAEXT5M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Geen USB-signaalverlies, zelfs op een afstand tot 5 meter
- Voed uw USB-apparaat direct vanuit de USB-poort of met de meegeleverde, universele externe voedingsadapter
- Sluit max. 4 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor een afstand van max. 20 meter tussen uw USB 2.0 apparaten
Toepassingen
Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
Sluit 4 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2664153 | |
Tech Data - Netherlands | 4428188 | |
UPC Code | 065030856249 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Sluit max. 4 USB2AAEXT5M-kabels op elkaar aan voor een nog grotere afstand | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Ingangsstroom | 0.35 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | H | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 1A | |
Vermogensopname | 5 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 16.4 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 24 AWG | |
Gewicht product | 286 g [10.1 oz] | |
Hoogte product | 9.2 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 5 m [16.4 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 5 m [16.4 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 474 g [16.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 5 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F | |
1 - Universele voedingsadapter | ||
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |
Verwante producten
10m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 10 meter
15 m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 15 meter
20m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 20 meter
35m USB 2,0 Actieve Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen een computer en een USB 2.0-apparaat met 35 meter
Accessoires
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB2AAEXT5M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.