StarTech.com

2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

Productcode: USBPLATE

  • Twee standaard USB-uitgangen type A in een slotplaatje met 28cm lange kabel naar de 5-pins aansluitingen
  • Ondersteunt 4-pins of 5-pins moederbordaansluitingen
  • Aparte kabels ondersteunen een enkele rij 8/10-pins of 2 rijen 4/5-pins aansluitingen
  • Voldoet aan USB 2.0
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 2 - IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 28.7 cm [11.3 in]
Gewicht product 120 g [4.2 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 28.6 cm [11.2 in]
Lengte product 55 mm [2.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 60 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slotplaatje met 2 USB-poorten

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter
USBPLATE4
4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter

Voeg vier USB 2.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW