StarTech.com

30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

Productcode: USBPNLAFAM1

  • 1 USB A mannelijke connector
  • 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
  • 30 cm lange kabel
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 27 g [1 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 30 cm lange, paneelmonteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Certificaties

Verwante producten

91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM3
91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM2
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW