×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Niet beschikbaar
30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M
Voor individuele oplossingen voor USB-apparaten; de USB-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.
Productcode: USBPNLBFBM1
- Standaard gegoten kap voor eenvoudige schroefmontage
- Voldoet aan de USB 2.0-specificaties
- Afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner
Support
Overzicht
De USBPNLBFBM1 USB-kabel USB-B naar Inbouwpaneel is aan het ene uiteinde voorzien van een mannelijke USB-connector type B en aan de andere kant van een vrouwelijke gegoten USB-B-connector voor een inbouwpaneel – een handige oplossing voor aangepaste behuizingen (zoals intern gemonteerde harde schijven).
USB-kabel B naar B-inbouwpaneel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
- Biedt een vrouwelijke USB-B-poort voor een inbouwpaneel in uw aangepaste behuizingen
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1604565 | |
UPC Code | 065030835411 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | USB B (4-polig) Mannelijk | |
Connector B | USB B (4-polig) Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 35 g [1.2 oz] | |
Kabellengte | 0.3 m [1 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.3 m [1 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
Panel_Mount_USB_B.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBPNLBFBM1_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.