StarTech.com

60 cm Interne 5-pins USB IDC Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit een USB-hub of kaartlezer op het voorpaneel rechtstreeks aan op het moederbord

Productcode: USBINT5PIN24

  • 2x 5-pins USB-moederbordaansluitingen
  • Maakt gebruik van standaard USB 2.0 pinbelegging en kleurcodering
  • 60 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 5
Connector(en)
Connector A 1 - IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kabellengte 609.6 mm [24 in]
Kleur Zwart
Lengte product 609.6 mm [24 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 23 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60 cm Interne 5-pins USB IDC Moederbord Aansluitkabel F/F

Certificaties

Verwante producten

45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F
USBINT5PIN
45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F

Sluit een USB-hub of kaartlezer op het voorpaneel rechtstreeks aan op het moederbord

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F
USBMBADAPT
15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit interne USB-apparaten rechtstreeks aan op een moederbord

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
2-poorts USB Moederbord Header Adapter
USBMBADAPT2
2-poorts USB Moederbord Header Adapter

Sluit twee interne USB-apparaten direct aan op de moederbord-headerverbinding

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
USBPNLAFHD1
30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit een inbouw-USB-poort aan op uw moederbord

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW