Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91 cm paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
Productcode: USBPNLAFAM3
- 1 mannelijke USB-A-connector
- 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
- 91 cm lange kabel
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USBPNLAFAM3 91 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel biedt een goed beveiligde, gemakkelijk toegankelijke USB-A-poort op uw pc of op een voorplaat, waardoor u uw systemen aan uw behoeften kunt aanpassen. Perfect voor podia, kiosken en andere oplossingen waar extra toegang tot USB-apparaten nodig is.
De adapter heeft één mannelijke USB-A-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde USB-A-poort en biedt een verlenging van 91 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in de systeembehuizing kunt plaatsen.
De USBPNLAFAM3 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
StarTech.com Voordeel
- Pas uw oplossingen aan – monteer een USB-A-poort op uw pc of voorplaat op uw podium of kiosk via een beschikbare vrouwelijke USB-connector
- Configureer uw systeem zoals u wilt, verleng uw USB-moederbordverbinding met 91 cm
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc of op een voorplaat
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2510719 | |
UPC Code | 065030852111 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28 AWG | |
Gewicht product | 40 g [1.4 oz] | |
Kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.9 m [3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 46 g [1.6 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 91 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M |
Verwante producten
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
Voeg een externe, op een paneel gemonteerde USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
Panel_Mount_USB_A.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBPNLAFAM3_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.