StarTech.com

1,8m Micro USB kabel - A naar linksgehoekte Micro B kabel

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

Productcode: UUSBHAUB6LA

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 linkshoekige USB micro-B mannelijke connector
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De UUSBHAUB6LA 1,8 m m lange USB A-naar micro B kabel zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten met een micro USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of op Android gebaseerde smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) en een voor USB geschikte computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie, bestandsoverdracht en opladen.

De linkshoekige micro USD-connector plaatst de kabel zodanig dat u gemakkelijk toegang hebt tot uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zowel staand als liggend formaat, zelfs tijdens het opladen.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB A naar linkshoekige micro B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1,8 m lange USB A naar rechtshoekige micro B-kabel (UUSBHAUB6RA), die hetzelfde comfort biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB micro B-apparaten.

StarTech.com Voordeel

  • Biedt onbeperkte toegang tot uw micro-B USB-apparaten, in staand of liggend formaat, zelfs tijdens het opladen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Voor datatransmissie, aansluiting van diverse USB-apparaten en als voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 33 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Certificaties

Verwante producten

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M

Gebruik een Micro USB-kabel of oplader in combinatie met oudere Mini USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW