Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit
Productcode: USBAUB1MU
- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB micro-B mannelijke connector met opwaartse hoek
- Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USBAUB1MU 1 m USB naar micro USB-kabel met opwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw micro USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera', tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.
Met de Micro USB-connector met opwaartse hoek hebt u gemakkelijk toegang tot uw mobiele micro USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.
Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar micro USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m USB naar micro USB-kabel met neerwaartse hoek (USBAUB1MD), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met opwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw micro USB-apparaat.
StarTech.com Voordeel
- Onbeperkte toegang tot uw micro USB mobiele apparaat
- Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2465253 | |
UPC Code | 065030851190 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 27 g [1 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht naar omhoog gericht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 33 g [1.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek |
Verwante producten
0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBAUB1MU_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.