StarTech.com

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBAUB2MU

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB micro-B mannelijke connector met opwaartse hoek
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • 2 m lange kabel
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 49 g [1.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar omhoog gericht
Verpakkingsinformatie
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 54 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Certificaties

Verwante producten

0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB50CMU
0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB1MU
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
USBAUB2MD
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW