StarTech.com

2 m witte micro USB-kabel - A naar micro B

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand met deze hoogwaardige witte USB 2.0 vervangende kabel

Productcode: USBPAUB2MW

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB micro-B mannelijke connector
  • Dunne USB 2.0 connectorprofielen met trekontlasting
Bekijk meer
  • Volledig witte constructie
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • 2 m lange kabel
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 34 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m witte micro USB-kabel - A naar micro B

Certificaties

Accessoires