StarTech.com

3m Micro USB Kabel M/M - USB A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

Productcode: UUSBHAUB3M

  • Ondersteunt hoge overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s tussen een mobiel apparaat met Micro USB-aansluiting (type B) en een computer met USB 2.0-poort (type A)
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 71.8 g [2.5 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Certificaties

Verwante producten

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
0,5m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
1m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
2m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW