Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Productcode: USBAUB50CMD

Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

Eigenschappen
  • 1 USB 'A' mannelijke connector

  • 1 USB micro-B mannelijke connector met neerwaartse hoek

  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps

Meer functies . . .
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Gegoten connectoren met trekontlasting

  • 0.5 m lange kabel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: USBAUB50CMD

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USBAUB50CMD 0,5 m USB-naar-micro-USB-kabel met neerwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw micro USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera', tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Met de Micro USB-connector met neerwaartse hoek  hebt u gemakkelijk toegang tot uw mobiele micro USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Onze kortere micro USB-kabels zijn bij uitstek geschikt voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten en kunnen prima als accessoire voor uw tablet of laptop worden meegenomen.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar micro USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 0,5 m USB-naar-micro-USB-kabel met opwaartse hoek (USBAUB50CMU), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met neerwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw micro USB-apparaat.

StarTech.com Voordeel
  • Onbeperkte toegang tot uw micro USB mobiele apparaat
  • Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
  • Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als laptop- of tabletaccessoire
Toepassingen
  • Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 24 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
Certificaties
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
USBAUB1MD

1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
USBAUB2MD

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB50CMU

0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB1MU

1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB2MU

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.