StarTech.com

90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B

USB 2.0 combokabel voor het opladen of synchroniseren van Micro of Mini USB mobiele apparaten

Productcode: USBHAUBMB3

  • Apparaten met Mini- of Micro-USB-aansluiting kunnen worden aangesloten op een USB-poort van uw laptop of pc
  • Multifunctionele 2-in-1 kabel - Micro USB en Mini USB naar USB
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De USBHAUBMB3 USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel is voorzien van een mannelijke USB- connector type A, een Micro-USB-connector type B en een Mini-USB-connector type B, waarmee u mobiele apparaten (zoals BlackBerry® en Android mobiele telefoons en andere draagbare apparaten, zoals telefoons, GPS en digitale camera's) die beschikken over een Micro- of Mini-USB-aansluiting kunt aansluiten op een computer met USB-poort voor opladen, synchroniseren en bestandsoverdracht. Deze 2-in-1 multifunctionele USB naar Mini/Micro-USB-kabel (USB-combokabel) is de perfecte oplossing voor het aansluiten van uw Mini USB- of Micro-USB-apparaat zodat u niet steeds tussen twee afzonderlijke kabels hoeft te wisselen. De USB-combokabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com om betrouwbare, duurzame verbindingen tussen apparaten met Mini/Micro-USB- en standaard USB-aansluiting zeker te stellen.

StarTech.com Voordeel

  • Bespaart u het gedoe twee verschillende soorten kabels mee te moeten nemen voor uw apparaten
  • Zorgt voor minder wirwar van kabels en bespaart ruimte
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Sluit een draagbaar apparaat met Mini- of Micro-USB-aansluiting aan op een computer via een standaard USB 2.0-poort

Geschikt voor mobiele apparaten – laad uw accu op, zet foto’s over vanaf uw digitale camera, synchroniseer gegevens, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26/28 AWG
Gewicht product 26.1 g [0.9 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 31.1 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B

Certificaties

Verwante producten

Micro USB naar Mini USB Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M

Gebruik een Micro USB-kabel of oplader in combinatie met oudere Mini USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB naar USB B Adapter M/F
UUSBUSBBMF
Micro USB naar USB B Adapter M/F

Laad of sluit uw Micro USB-apparaten aan via een standaard USB A-B kabelverbinding

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW