StarTech.com

91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: UUSBHAUB3LA

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 linkshoekige USB micro-B mannelijke connector
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 19 g [0.7 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 24 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Certificaties

Verwante producten

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB kabel - A naar linksgehoekte Micro B kabel

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - linksgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
USBAUB50CMLA
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - linksgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m

Laad nieuwere telefoons en tablets efficiënt op, met tot 2,4 A stroom

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
30cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB3
90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Kabel voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten.

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - rechtsgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
USBAUB50CMRA
Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - rechtsgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m

Laad nieuwere telefoons en tablets efficiënt op, met tot 2,4 A stroom

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B

Laad of synchroniseer micro B USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar links  - 30/24AWG
USBAUB1MLA
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar links
USBAUB2MLA
2m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar rechts - 30/24AWG
USBAUB1MRA
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar rechts - 30/24AWG
USBAUB2MRA
2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 1m
USB2AUB2RA1M
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 1m

Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 2m
USB2AUB2RA2M
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 2m

Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M

Gebruik een Micro USB-kabel of oplader in combinatie met oudere Mini USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F

Gebruik oudere Mini USB-kabels met moderne Micro USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
15cm Micro USB naar Mini USB Verloopkabel M/F
UUSBMUSBMF6
15cm Micro USB naar Mini USB Verloopkabel M/F

Sluit Micro-USB-apparaten aan via een Mini-USB-kabel

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M
USBRETAUBMB
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M

Laad of synchroniseer uw micro- of mini-USB mobiele apparaten waar u ook bent met deze draagbare USB 2.0- combokabel

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Accessoires