StarTech.com

76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M

Laad of synchroniseer uw micro- of mini-USB mobiele apparaten waar u ook bent met deze draagbare USB 2.0- combokabel

Productcode: USBRETAUBMB

  • 1 USB A mannelijke connector
  • 1x mannelijke micro-USB-B-connector
  • 1x mannelijke mini-USB-B-connector
  • Intrekbare uitvoering
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29.2 cm [11.5 in]
Gewicht product 21 g [0.7 oz]
Hoogte product 18.2 cm [7.2 in]
Kabellengte 0.8 m [2.5 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.8 m [2.5 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 26 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 76 cm USB-naar-micro-USB en mini-USB oprolbare combokabel

Certificaties