StarTech.com

2m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

Productcode: USBAUB2MLA

  • Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
  • Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 52 g [1.8 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m linkshoekige Micro-USB 2.0 oplaadkabel voor tablets en telefoons

Certificaties

Verwante producten

2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar rechts - 30/24AWG
USBAUB2MRA
2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar links  - 30/24AWG
USBAUB1MLA
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB  haaks naar rechts - 30/24AWG
USBAUB1MRA
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW