StarTech.com

Lange micro-USB oplaadkabel en sync kabel M/M - 24 AWG - 3 m

Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel

Productcode: USBAUB3MBK

  • 3 m lange kabel
  • Slanke micro USB-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 61.3 g [2.2 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 62.3 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B

Certificaties

Verwante producten

Korte micro-USB-kabel – 15 cm
USBAUB15CMBK
Korte micro-USB-kabel – 15 cm

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m
USBAUB50CMBK
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK
Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK
Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW