Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro-USB verlengkabel 0,5 m - M/F - Micro USB kabel 50cm
Verleng de reikwijdte van uw Micro-USB kabel met 50 cm
Productcode: USBUBEXT50CM
- Maak extra ruimte voor de aansluiting van uw USB OTG apparaten op uw mobiele apparaten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze mannelijke-naar-vrouwelijke kabel vergroot het bereik van de Micro-USB poort van uw tablet of telefoon met 50 cm en is compatibel met zowel OTG (USB On-The-Go) en MHL (Mobile High-Definition Link) adapters.
Bovendien kunt u de kabel gebruiken als een eenvoudige manier om uw tablet op een Android™ docking station aan te sluiten, wat betekent dat u naar muziek kunt luisteren en uw tablet kunt opladen via uw telefoondock.
Plaats USB 2.0 randapparaten waar u dat wilt
Dankzij de extra lengte van de kabel kunt u USB 2.0 randapparaten plaatsen waar u dat maar wilt. Sluit de verlengkabel gewoon aan op uw telefoon of tablet en steek uw OTG of MHL adapter in de kabel.
Met de extra 50 cm kunt u uw USB OTG apparaten daar plaatsen waar u die nodig hebt. U kunt uw thumb drive aanbrengen zonder dat deze in de weg zit of een meer comfortabele plaats kiezen voor apparaten zoals uw toetsenbord of muis.
Bij het aansluiten van een MHL adapter of een Micro-USB laad-en-synchroniseer-kabel kan het de extra lengte bieden die u nodig hebt voor de aansluiting van een HDMI- of Micro-USB kabel, die met de huidige kabel net niet bereikbaar is.
Sluit uw tablet aan op een Android dock
Met deze 50 cm verlengkabel kunt u uw Micro-USB tablet op een Android dock aansluiten. Door de vrouwelijke connector op het dock aan te sluiten en de mannelijke connector op uw tablet, kunt u muziek afspelen en uw tablet opladen via een telefoon docking station waarop uw tablet normaal gesproken niet op kan worden aangesloten.
De USBUBEXT50CM Micro-USB verlengkabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Toepassingen
Verleng de Micro-USB poort van uw mobiele apparaat met 50 cm
Sluit uw Micro-USB tablet aan op een Android dock
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3052003 | |
Tech Data - Netherlands | 4428211 | |
UPC Code | 065030863056 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 5 | |
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 30/24 AWG | |
Gewicht product | 12 g [0.4 oz] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 12 g [0.4 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 50 cm Micro-USB 2.0 verlengkabel - M/F |
Verwante producten
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F
Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBUBEXT50CM_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.