StarTech.com

Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 2m

Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort

Productcode: USB2AUB2RA2M

  • Sluit uw apparaat en uw computer of lader aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
  • Plaats uw USB 2.0 apparaten waar u die nodig hebt in uw werkomgeving
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 41 g [1.4 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Haaks met hoek naar rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 46 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m rechtshoekige Micro USB 2.0 kabel

Certificaties

Verwante producten

Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 1m
USB2AUB2RA1M
Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - M/M - 1m

Synchroniseer en laad uw Micro-USB apparaat op van een moeilijk bereikbare USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW