Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro-USB Oplaad en sync kabel M/M - rechtsgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
Laad nieuwere telefoons en tablets efficiënt op, met tot 2,4 A stroom
Productcode: USBAUB50CMRA
- Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
- Draagbaar design past perfect in elke draagtas
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze Micro-USB kabel heeft een 0,25 mm² draad, zodat u beschikt over het volle vermogen dat nodig is om uw mobiele apparaten sneller op te laden. De kabel heeft een rechtshoekige Micro-USB connector, ideaal dus voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto of voor toegang tot uw mobiele apparaat, terwijl hij is aangesloten op een autolader of computer.
Zorg voor maximaal oplaadvermogen voor uw mobiele apparaten
Verschillende telefoons en tablets vereisen verschillende stroomsterktes om deze efficiënt op te laden. Zo kan voor een telefoon 1,0 A nodig zijn, terwijl dat voor een tablet 2,4 A is.
Deze Micro-USB kabel is ontworpen om het volle vermogen voor uw mobiele apparaten te bieden, zodat al uw apparaten met de verwachte snelheid kunnen worden opgeladen.
Gemakkelijk verbinding maken
Met deze rechtshoekige Micro-USB connector kunt u verbinding maken met moeilijk te bereiken poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto gemonteerde mobiele apparaten. U kunt tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen en zonder dat de kabel in de weg zit.
De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. Hij biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.
Synchroniseer en laad uw mobiele USB-apparaten op
Vervang de Micro-USB kabel die bij uw mobiele apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent, zodat uw mobiele apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn. Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor op korte afstand geplaatste aansluitingen en mobiele applicaties zoals het opladen met een mobiele laadbank, openbare laadstations of uw laptop.
De USBAUB50CMRA 0,5 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Toepassingen
Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
Vervang de kabel die bij uw Micro-USB apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3967154 | |
UPC Code | 065030868143 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/30 AWG | |
Gewicht product | 18 g [0.6 oz] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Stijl connector | Recht naar haaks rechts | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 24 g [0.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Micro-USB-kabel |
Verwante producten
1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBAUB50CMRA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.