StarTech.com

15cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B

Optimale bestandsoverdracht naar uw MP3-speler, PDA of digitale camcorder met Mini-USB-aansluiting

Productcode: USB2HABM6IN

  • Geeft u de vrijheid om meer foto's en MP3-bestanden over te zetten met hoge overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Geschikt voor een verscheidenheid van digitale camera's, camcorders en draagbare apparaten
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 12 g [0.4 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Grijs
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 14 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B

Certificaties

Verwante producten

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Korte, compacte, betaalbare mini-USB-kabel, perfect voor het opladen en synchroniseren van Blackberries, mobiele telefoons en camera's

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort Type-A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires