StarTech.com

1m Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

Productcode: USB2HABM1M

  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A en Mini B)
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 45 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B

Certificaties

Verwante producten

2m Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M
USB2HABM2M
2m Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
50cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M
USB2HABM50CM
50cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Accessoires