StarTech.com

2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBAMB2MD

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB mini-B mannelijke connector met neerwaartse hoek
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • 2 m lange kabel
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16 mm [0.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 48 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Certificaties

Verwante producten

1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB1MU
1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW