StarTech.com

30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Korte, compacte, betaalbare mini-USB-kabel, perfect voor het opladen en synchroniseren van Blackberries, mobiele telefoons en camera's

Productcode: USB2HABM1

  • USB-A-mannetje naar USB-Mini-B-vrouwtje
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 19 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Certificaties

Verwante producten

15cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B
USB2HABM6IN
15cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B

Optimale bestandsoverdracht naar uw MP3-speler, PDA of digitale camcorder met Mini-USB-aansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort Type-A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
91 cm USB 2.0 A naar rechtsgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
1,8 m Mini USB kabel - A naar rechts gehoekte Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
91 cm Mini USB-kabel - A naar linkshoekige mini B

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8m USB 2.0 A naar linksgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek
USBAMB2MD
2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB1MU
1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1
1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M
USBRETAUBMB
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-micro-USB en mini-USB - M/M

Laad of synchroniseer uw micro- of mini-USB mobiele apparaten waar u ook bent met deze draagbare USB 2.0- combokabel

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
30 cm mini USB 2.0-kabel - USB A naar mini B F/M

Verandert een USB A-A-kabel in een USB A-naar-mini USB-kabel

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires