StarTech.com

91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

Productcode: USB2HABMY3

  • 2 USB A mannelijke connectors
  • 1 mannelijke USB mini-B-connector
  • Ondersteunt USB 2.0 datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 49 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m USB Y-kabel

Certificaties

Verwante producten

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M

Korte, compacte, betaalbare mini-USB-kabel, perfect voor het opladen en synchroniseren van Blackberries, mobiele telefoons en camera's

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort Type-A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B

Laad of synchroniseer micro B USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter M/F

Gebruik oudere Mini USB-kabels met moderne Micro USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires