StarTech.com

91 cm Mini USB-kabel - A naar linkshoekige mini B

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USB2HABM3LA

  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale kabellengte 0.9 m [3 ft]
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 20~50% RV
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 27 g [1 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm Mini USB-kabel - A naar linkshoekige mini B

Certificaties

Verwante producten

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8m USB 2.0 A naar linksgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
91 cm USB 2.0 A naar rechtsgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
1,8 m Mini USB kabel - A naar rechts gehoekte Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
30cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB kabel - A naar linksgehoekte Micro B kabel

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel - A naar micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB naar Mini USB Adapter F/M

Gebruik een Micro USB-kabel of oplader in combinatie met oudere Mini USB-apparaten

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW