Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 1 m
Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort
Productcode: USB2TYPEN1M
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Duurzaam uitgevoerd in PVC
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Hebt u genoeg van het meeslepen van een aparte wandadapter voor het opladen van uw 5 V apparataen, zoals bepaalde externe harde schijven, streaming mediaspelers en Bluetooth® luidsprekers?
Met deze 1 m USB-voedingskabel kunt 5 V gelijkstroomapparaten met een type N (buitendiameter: 5,5 mm, binnendiamter: 2,5 mm) voedingsconnector gemakkelijker opladen. U kunt de apparaten voeden of opladen via een beschikbare USB-poort van uw laptop of desktop.
Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt deze USB2TYPEN1M voedingskabel van StarTech.com gedekt door onze levenslange garantie.
StarTech.com Voordeel
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voed uw externe harde schijf of andere apparaten met een type N voedingsconnector via een beschikbare poort op uw computer
Laad uw Bluetooth-luidsprekers en andere oplaadbare apparaten op via een beschikbare USB-poort van uw computer
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2308046 | |
Tech Data - Netherlands | 4428656 | |
UPC Code | 065030848664 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - Barrel Power Connector (Size N, OD: 5.5, ID: 2.5) | |
Voeding | ||
Polariteit pin midden | Positief | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 15 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 0 kg [0.1 lb] | |
Hoogte product | 8 mm [0.3 in] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 0 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m USB naar 5V DC Plug Type N Voedingskabel |
Verwante producten
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm
Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 2 m
Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 2 m
Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort
USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 2 m
Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB2TYPEN1M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.