StarTech.com

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Productcode: USB2PCARBKS

  • Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-werkverkeer
  • Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 24 W (4,8 A), verdeeld over beide poorten
  • Laad vrijwel elk mobiel apparaat dat USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 2 ~ 1A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 2.4A
Port 2 - 2.4A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 38 mm [1.5 in]
Gewicht product 26 g [0.9 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 70 mm [2.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts USB-autolader

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
USBUB2PCARB
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
USB2PCARWHS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart
USBLT2PCARB
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)
44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires