Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit

Productcode: USB2PCARWH

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

Eigenschappen
  • Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-werkverkeer, met een 1 A en een 2,4 A USB-poort

  • Zorg dat iedereen blij is, laad uw telefoon en die van uw bijrijder tegelijkertijd

  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ACENL
INGNL
Beschikbaar in
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € inc BTW

ID: USB2PCARWH

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Laad uw telefoon en tablet tegelijkertijd in uw auto op. Deze 2-poorts autolader heeft twee USB 2.0 poorten - één 1 A-poort voor het opladen van uw smartphone of iPhone en één 2,4 A-poort voor het opladen van uw iPad of andere tablet.

Als een passagier met u mee reist, biedt de tweede USB-oplaadpoort de mogelijkheid om twee telefoons tegelijkertijd op te laden en dat beide mobiele apparaten volledig zijn geladen als u arriveert.

De duurzame USB2PCARWH witte 2-poorts autolader wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Toepassingen
  • Laad uw iPad of andere tablet via de 2,4 A USB 2.0 poort
  • Laad uw iPhone of andere smartphone op via de 1 A USB 2.0 poort
  • Laad twee telefoons tegelijkertijd
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 1.4 ~ 0.7A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.3 mm [1 in]
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Hoogte product 19.2 mm [0.8 in]
Kleur Wit
Lengte product 57.9 mm [2.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts witte USB-autolader
Certificaties
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit
USBUB2PCARW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit
USBCLT60CMW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

1 m witte micro USB-kabel - A naar micro B
USBPAUB1MW

1 m witte micro USB-kabel - A naar micro B

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op met deze hoogwaardige witte USB 2.0 vervangende kabel

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.