StarTech.com

3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Voor het opladen van uw Asus® Transformer/Slider Tablet op een afstand van max. 3 m van uw voeding

Productcode: USB2ASDC3M

  • 1x USB ‘A’ mannetje
  • 1 ASUS (40-polige) dockconnector
  • 3 meter lange kabel
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - ASUS (40-polige) connector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23 mm [0.9 in]
Draaddikte 30/32 AWG
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m USB-naar-Asus-dockconnector Kabel

Certificaties

Verwante producten

0,5 m  dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider
USB2ASDC50CM
0,5 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Laad uw ASUS® Transformer/Slider Tablet op met minder kabelwarboel

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW