StarTech.com

4-Poort oplaadstation voor USB apparaten - 48W/9.6A

Laad tegelijkertijd tot vier mobiele apparaten op, vanaf een centrale plaats

Productcode: ST4CU424EU

  • Laad bijna elk mobiel apparaat met USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteuning
  • Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 48 W (9,6 A), verdeeld over alle vier poorten
  • Bespaar ruimte en wandcontacten met één geconsolideerd laadstation
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Poorten 4
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - Kortsluitingsindicator naast elke poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 128 g [4.5 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 10.3 cm [4.1 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 563 g [19.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-oplaadstation
2 - Wandmontagesteunen
1 - EU-netstroomadapter
2 - Rubberen voetjes
4 - Bevestigingsschroeven

Certificaties

Accessoires