StarTech.com

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

Productcode: USB4PACWH

  • Laad uw apparaten op thuis of in het buitenland met de meegeleverde universele voedingsadapter
  • Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 34 W (6,8 A), verdeeld over alle vier poorten
  • Laad vrijwel elk mobiel apparaat op dat USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt
45,99 € EUR exc BTW
55,65 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika) Stekker
1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
1 - CEE 7/16 voeding (Europlug) Stekker
1 - AS/NZS 3112 voeding (Australië) Stekker
Connector B 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.9A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 6.8A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Gewicht product 210 g [7.4 oz]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kleur Wit
Lengte product 59 mm [2.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 249 g [8.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-port USB wall charger
1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

Certificaties

Verwante producten

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart
USB4PACBK
4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW