StarTech.com

0,5 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Laad uw ASUS® Transformer/Slider Tablet op met minder kabelwarboel

Productcode: USB2ASDC50CM

  • 1 USB A mannelijke connector
  • 1 ASUS (40-polige) dockconnector
  • 0,5 m lange kabel
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - ASUS (40-polige) connector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 18 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,5 m USB-naar-Asus-dockconnector Kabel

Certificaties

Verwante producten

3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider
USB2ASDC3M
3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Voor het opladen van uw Asus® Transformer/Slider Tablet op een afstand van max. 3 m van uw voeding

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW