StarTech.com

Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

Productcode: UUSBOTGADAP

  • Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
  • 1 micro USB ‘B’ mannelijke connector
  • 1 USB 'A' vrouwelijke connectorpoort
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17 mm [0.7 in]
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 39 mm [1.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 8 g [0.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Micro USB OTG Adapter M/F

Certificaties

Verwante producten

Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
UUSBOTG
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Maak van uw Samsung Galaxy Tab™ een USB-host en sluit USB-apparaten aan (geheugensticks, muizen, toetsenborden…etc.)

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW