StarTech.com

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 2 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

Productcode: USB2TYPEH2M

  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Connector DC voeding (type H, buiten 3,4 binnen 1,3) Mannelijk
Voeding
Polariteit pin midden Positief
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.5 mm [0.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m USB-naar-type H connector 5V DC voedingskabel

Certificaties

Verwante producten

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 1 m
USB2TYPEN1M
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 1 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 2 m
USB2TYPEM2M
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 2 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm
USB2TYPEM
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 2 m
USB2TYPEN2M
USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 2 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW