Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F

Productcode: USB3SEXTAA6

Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met een extra 1,8 m

Eigenschappen
  • 1x USB ‘A’ mannetje

  • 1x USB ‘A’ vrouwtje

  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties

Meer functies . . .
  • Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)

  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € inc BTW

ID: USB3SEXTAA6

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB3SEXTAA6 SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel (1,8 m, A-A) biedt een duurzame, hoogwaardige verbinding die de capaciteit van de USB 3.0 standaard volledig benut.

Deze USB 3.0 mannelijke naar vrouwelijke kabel, ontworpen voor de volgende generatie SuperSpeed USB-apparaataansluitingen, verlengt een USB 3.0 kabel tot 1,8 meter en biedt de volledige USB 3.0 bandbreedte van 5 Gbps, terwijl hij de maximale throughput tussen compatibele apparaten ondersteunt bij gebruik van een USB 3.0 host en apparaat.

Onze USB 3.0 verlengkabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De USB3SEXTAA6 wordt gedekt door onze levenslange garantie en biedt gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

StarTech.com Voordeel
  • Verlengt een USB 3.0-kabel met 1,8 meter en biedt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, wat zelfs over langere afstanden zorgt voor een ideale verbinding
  • Voor een optimale verbinding geconstrueerd als Shielded Twisted Pair (STP), wat elektromagnetische interferentie (EMI) helpt voorkomen
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met 1,8 m
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 0.1 kg [0.2 lb]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel A naar A - M/F
Certificaties
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.