StarTech.com

1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F

Verleg een USB 3.0-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

Productcode: USB3SEXT5DSK

  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
  • Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
  • Verleng uw verbinding tussen USB 3.0-apparaten met 1,50m
  • Overdrachtsnelheden tot 10x sneller dan USB 2.0
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.500
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 135 g [4.8 oz]
Hoogte product 11.500
Kabellengte 1.5 m [5 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 1.5 m [5 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 225 mm [8.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 140 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F

Certificaties

Verwante producten

1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
USBEXTAA5DSK
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk

Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

Accessoires