StarTech.com

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

Productcode: USB3CAB1M

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB ‘B’ mannelijke connector
  • Door USB-IF gecertificeerde USB 3.0
Bekijk meer
  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 49 g [1.7 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 58 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m USB 3.0 gecertificeerde A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB3CAB2M
2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
USB3CAUB1M
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M

Sluit uw micro-B USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW