Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
Sluit uw micro-B USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
Productcode: USB3CAUB1M
- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB micro-B mannelijke connector
- Door USB-IF gecertificeerde USB 3.0
- Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USB3CAUB1M 1 m USB 3.0 micro-B-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw met micro USB uitgeruste USB 3.0 apparaten (bijv. kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing etc.) en een voor USB geschikte computer.
Deze kabel is door USB-IF gecertificeerd voor USB 3.0 specificaties, biedt een betrouwbare, langdurige verbinding met uw micro USB-apparaten en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Door USB-IF gecertificeerd en getest voor betrouwbare connectiviteit en prestatie
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Sluit diverse USB-apparaten aan – voor gegevensoverdracht en het opladen van uw Micro USB-apparaat
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2452822 | |
Tech Data - Netherlands | 4428170 | |
UPC Code | 065030850889 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28 AWG | |
Gewicht product | 50 g [1.8 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 59 g [2.1 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m SuperSpeed USB 3.0 gecertificeerde A-naar-micro-B-kabel - M/M |
Verwante producten
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3CAUB1M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.