StarTech.com

3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 3 meter

Productcode: USB3AAEXT3M

  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
82,99 € EUR exc BTW
100,42 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit 4 of minder USB3AAEXT3M -apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 230 g [8.1 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 23.5 cm [9.3 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT5M
5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 5 meter

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT10M
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 10 meter

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW

Accessoires