StarTech.com

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

Productcode: USB3SAUB1

  • 1 USB 3.0 A mannelijke connector
  • 1 USB 3.0 micro-B mannelijke connector
  • Shielded Twisted Pair (STP)-ontwerp voorkomt elektromagnetische storingen (EMI)
Bekijk meer
  • Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB3SAUB1 30 cm lange SuperSpeed USB 3.0 kabel (A naar Micro B) biedt een duurzame, hoogwaardige verbinding die de volledige capaciteit van de USB 3.0 standaard benut.

De kabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert; een snelle en gemakkelijke manier dus om een externe opslagoplossing aan te sluiten voor de throughput van max. 5 Gbps in combinatie met een USB 3.0 host en apparaat.

De 30 cm lange USB 3.0 A naar Micro B-kabel wordt gedekt door onze levenslange garantie voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

StarTech.com Voordeel

  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Sluit Micro USB 3.0 apparaten aan op een SuperSpeed USB 3.0 compatibele pc of laptop

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SuperSpeed USB 3.0 Kabel A naar Micro B

Certificaties

Verwante producten

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw pc of laptop

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F

Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met een extra 1,8 m

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Sluit USB 3.0-apparaten aan op een USB-hub of op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW