StarTech.com

Actieve USB 3.0 USB-A naar USB-B kabel 10m - USB 3.1 (Gen1) 5Gbps verlengkabel

Sluit max. 10 m van elkaar verwijderde USB 3.0 apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies

Productcode: USB3SAB10M

  • Ontworpen voor langere lengtes dan standaard USB 3.0 kabels, het signaal wordt automatisch versterkt tot afstanden van 10 meter
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
141,99 € EUR exc BTW
171,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 512 g [18.1 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 650 g [22.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10 m actieve USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

Actieve USB 3.0 USB-A naar USB-B kabel 5m - USB 3.1 (Gen1) 5Gbps verlengkabel
USB3SAB5M
Actieve USB 3.0 USB-A naar USB-B kabel 5m - USB 3.1 (Gen1) 5Gbps verlengkabel

Sluit max. 5 m van elkaar verwijderde USB 3.0 apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT10M
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 10 meter

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW