StarTech.com

1,5 m zwarte Desktop SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A M/F

Verleg een USB 3.0-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

Productcode: USB3SEXT5DKB

  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
  • Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.5 mm [0.5 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 134 g [4.7 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.5 in]
Kabellengte 1.5 m [5 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.5 m [5 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 225 mm [8.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 139 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,5 m zwarte Desktop SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A M/F

Certificaties

Verwante producten

1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F
USB3SEXT5DSK
1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F

Verleg een USB 3.0-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
USB3SEXT6BK
1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1,8 meter

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW